France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Transformateur monophasé MST  86464
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Transformateur monophasé MST

Puissance: 1000VA - Primaire:230/400VAC +-15VAC - Secondaire: 2x24VAC

No.d'art.: 86464
Poids: 13.5 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 316,45 €
  • 299,80 €
  • 283,14 €
  • 249,83 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur de sécurité monophasé
1000 VA
Classe d’isolement T 40/B
Condensation non autorisée
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 1 CA min. 195,5 V
Tension d'entrée 1 CA max. 264,5 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Tension d'entrée 2 CA min. 340 V
Tension d'entrée 2 CA max. 460 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 4,6 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 2,6 A
Inrush current at input voltage 1 83 A
Inrush current at input voltage 2 42 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 147 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 86 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Tension de sortie CA 1 48 V
Tension de sortie CA 2 24 V
Tension de sortie réglable oui
Puissance de coupure CA max. 1000 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 5,8 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 134 mm
Dimension de fixation b 122 mm
Dimension de fixation c 7 mm
Hauteur 156 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 197 mm
Diamètre alésage 7 mm
Longueur de l'alésage 11 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879366526
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 86464_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 86464_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificat: GL  86464_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • fichier de construction: P8 86464_p8_2_50.zip (50)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 86464_215-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 86464_215-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi