France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Transformateur de sécurité monophasé MST
Photo non contractuelle

Transformateur de sécurité monophasé MST

Puiss.: 1600VA Prim.: 230/400VAC +/- 15VAC Sec.: 2x24VAC
No.d'art.: 86465
Poids: 19.5 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 288,47 €
  • 273,29 €
  • 258,10 €
  • 227,74 €

Produits similaires

Transformateur de sécurité monophasé
1600 VA
Classe d’isolement T 40/B
Entrée
Tension d’entrée 230/400 ±15 V AC
Courant d’entrée 7.3 A (230 V AC); 4.2 A (400 V AC)
Courant de mise en marche 135 A (230 V AC); 69 A (400 V AC)
Courant de court-circuit 275 A (230 V AC); 163 A (400 V AC)
Fréquence 50...60 Hz
Sortie
Tension de sortie 1× 24/1× 48/2× 24 V AC
Puissance de sortie 1600 VA
Caractéristiques générales
Normes EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Tension d’isolation d’essai 5.8 kV (prim./sec.)
Mode de fixation Fixation par trou de serrure
Dimensions H×L×P 168×174×222 mm
Cotes de fixation a×b×c 141.5×135×7 mm
Ø perçage 7×11 mm
Plage de température -20...+40 °C, sans condensation
données commerciales
EAN 4048879366816
eClass 27031302
Numéro du tarif douanier 85043200
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
DNV-GL
* HT, plus frais d'envoi