Disponibilité
Page 1 sortie de câble
Page 1 connexion
Page 1 Nombre de pôles
Courant de service (A)
Type
Fonctions
Type de câble
Si vous n'êtes pas sûr du type de câble à sélectionner, définissez d'abord votre filtre pour les "conditions ambiantes", puis la "plage de température" et les "homologations", ce qui limite le nombre de types de câbles appropriés.
🎓 #Conseil de l'expert:/font>
Pour la plupart des applications, nos spécialistes recommandent le type de câble : PUR.
Plage de températures (mobile) (Grad C)
Famille de produits
La famille de produits vous permet de présélectionner certaines caractéristiques.
🎓 #Conseil de l'expert:
Si vous n'avez pas de préférence, ne sélectionnez pas ce filtre.
Tension de service (V)
Longueur du câble
🎓 #Conseil de l'expert:
Si la longueur souhaitée n'est pas en stock, nous vous recommandons de choisir une longueur standard. Cela réduit le temps de production et donc le délai de livraison.
Nos longueurs standard :
- Rallonges :
0,3m, 0,6m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m - Câble en touret :
100m, 500m - Embases :
0,2m, 0,5m, 1m - Cordons sortie fils:
3m, 5m, 10m, 15m
Couleur de gaine
Secteurs
Homologation
Câblage antiparasité
Tous les filtres