Kabel 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, Abgang 0°, 7,5m
20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset
No.d'art.: | DP-18-8.96 |
Poids: | 1.238 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
données commerciales
GTIN | 89336773864 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |