Kabel 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, Abgang 0°, 1,5m
20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset
No.d'art.: | DP-18-8 |
Poids: | 0.248 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
données commerciales
ECLASS-6.1 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
GTIN | 89336773833 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |