MVK Metal - Modules d'e/s compacts pour les applications exigentes
Robustes et fiables. Sûrs (circuits de sécurité conformément à la norme EN 13849-1 jusqu'au niveau PL e). PROFINET - versions compatibles AIDA. MVK Metal est protégé par un boîtier métallique robuste qui est extrêmement résistant aux vibrations, médias et projections de soudure. Double valve ne nécessitant qu'un seul port M12. Versions PROFINET à démarrage rapide (< 500 ms) Modèles avec E/S multifonctionnelles. Moins de variations requises, ce qui minimise les coûts d'inventaire. Flexibilité maximale pour des expansions Les options de diagnostic de MVK Metal offrent des informations détaillées sur le type et la localisation de la panne ou de l'erreur. Coupure du port concerné uniquement et non du module complet. Message détaillé envoyé aux commandes et LED des périphériques. Minimise les temps d'arrêt, les pannes sont réparées plus rapidement.