France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Module frein actif V 0.2  50001
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Module frein actif V 0.2

Entrée : 24 VDC - Sortie : 200 VDC / 0,75 A

No.d'art.: 50001
Produit alternatif:   
Poids: 0.1 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 85,93 €
  • 84,17 €
  • 82,42 €
  • 78,91 €
  • 74,53 €
  • 70,14 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Tension de commande : 24 V DC
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Bornes à ressort
Condensation non autorisée
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Tension d'entrée 3 CA 480 V
Tension d'entrée OFF CC max. 5 V
Courant d'entrée CC max. 0,4 A
Tension de commande CC 24 V
Tension de commande CC min. 10 V
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Output current max. 0,75 A
Fréquence de commutation max. 2,5 Hz
Diagnostics
Indicateur d'état à LED vert
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Protection contre les inversions de polarité oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 22,5 mm
Largeur 75 mm
Profondeur 85 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 3
PIN 1 DC +
PIN 2 S +
PIN 3 S -
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 1 SL
PIN 2 SR
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 1 S -
PIN 2 NC
PIN 3 L 2
PIN 4 L 2
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 1 L 1
PIN 2 L 1
PIN 3 N
PIN 4 N

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27040390
ECLASS-7.0 27040390
ECLASS-8.0 27040390
ECLASS-9.0 27040390
ECLASS-10.1 27040390
ECLASS-11.1 27040390
ECLASS-12.0 27040390
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879028097
Numéro du tarif douanier 85044083
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 50001_E205946-NMTR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 50001_E205946-NMTR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Notice d'installation 50001_ina_d_10.pdf (10)
  • fichier de construction: DXF 50001_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 50001_p8_2_20.zip (20)
  • fichier de construction: STP 50001_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 50001_1501-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 50001_1501-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 50001_SN29500(40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf (A)

---- Limiteur de surtension ----
  • Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, CF, 230 V
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    11,13 €
  • Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, AEG / Schiele / universel
    Livrable de suite.
    10,82 €
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,31 €
* HT, plus frais d’envoi