France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
RC-AD 068/220  20010
Photo non contractuelle

RC-AD 068/220

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, AEG / Schiele / universel

No.d'art.: 20010
Poids: 0.027 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 10,71 €
  • 10,60 €
  • 10,39 €
  • 10,17 €
  • 9,95 €
  • 9,74 €
  • 9,20 €
  • 8,66 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

230 V AC/DC
RC
Autres connexions et tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants universel
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Facteur d’atténuation 1.5× UN
Puissance de maintien max. 75 W
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 110 V
Tension d'entrée CA max. 230 V
Tension d'entrée CC min. 110 V
Tension d’entrée CC max. 230 V
Installation | Raccordement
Connection information cosse à fourche autoblocante
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 35 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 18 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879020688
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 20010_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: EAC 20010_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered CA 20010_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 20010_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 20010_pd_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 20010_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 20010_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 20010_11-05.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 20010_11-05.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi