Modlink Heavy module femelle, 6 pôles, pour broches à sertir
500V, 16A
No.d'art.: | 70MH-MAC1C-0060502 |
Poids: | 0.01 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Femelle
6 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
6 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 500 V |
---|---|
Tension de service CC | 500 V |
Courant de service | 16 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,5 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 4 mm² |
Numéro AWG min. | 20 |
Numéro AWG max. | 11 |
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 4,6 mm |
---|---|
Type de raccordement | Sertissage |
Gender | female |
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 6 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Tension de choc assignée | 6 kV |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | I |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force de maintien min. Contacts | 130 N |
---|---|
Force de maintien min. Modules | 220 N |
Force de traction max. | 170 N |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | versilbert, vergoldet |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matériau boîtier | PA |
Matériau contact | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Nombre d'emplacements de modules | 1 |
---|---|
Hauteur | 45,5 mm |
Largeur | 14,5 mm |
Profondeur | 34,4 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 125 °C |
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/125/10 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879641623 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 5 |