France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Modlink Heavy contact femelle à sertir 2,5mm doré, 4mm²  70MH-ZKB1G-0200600
Photo non contractuelle

Modlink Heavy contact femelle à sertir 2,5mm doré, 4mm²

100 pièces

No.d'art.: 70MH-ZKB1G-0200600
Poids: 0.157 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 2,68 €
  • 2,62 €
  • 2,57 €
  • 2,46 €
  • 2,32 €
  • 2,18 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Contact à sertir tourné
Femelle
2.5 mm
4 mm² (AWG 12)
Unité de conditionnement : 100 pièces
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 4 mm²
Numéro AWG max. 12
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage 6,5 mm
Type de raccordement Sertissage
Gender female
Cycles d’enfichage min. 500
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact doré
Matériau contact Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 4,5 mm
Largeur 4,5 mm
Profondeur 22 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
GTIN 4048879653701
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 100

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 70MH-ZKB1G-0200600_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-ZKB1G-0200600_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Pince à sertir ----
---- Insert pour pince à sertir ----
* HT, plus frais d’envoi