France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Modlink Heavy insert taille B24 femelle 46 pôles, à sertir, 500V, 16A  70MH-EB046-GC03020
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Modlink Heavy insert taille B24 femelle 46 pôles, à sertir, 500V, 16A

No.d'art.: 70MH-EB046-GC03020
Produit alternatif:   
Poids: 0.08 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 23,57 €
  • 23,09 €
  • 22,61 €
  • 21,65 €
  • 20,44 €
  • 19,24 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

B24
Femelle
46 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 500 V
Tension de service CC 500 V
Courant de service 16 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,14 mm²
Section de raccordement max. 4 mm²
Numéro AWG min. 26
Numéro AWG max. 11
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur 4,8 mm
Type de raccordement Sertissage
Gender female
Cycles d’enfichage min. 500
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 46 + PE
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 6 kV
Résistance d'isolation min. 100 MΩ
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) IIIa
Catégorie de surtension (EN 60664-1) III
Catégorie de surtension (EN 60950-1) III
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force de maintien min. 70 N
Force de traction max. 250 N
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau contact Laiton
Matériau support de contact PC GF
Données mécaniques | Données de montage
Taille B24
Hauteur 36,2 mm
Largeur 33,8 mm
Profondeur 111 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879638722
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 70MH-EB046-GC03020_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 70MH-EB046-GC03020_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: DXF 70MH-EB046-GC03020_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-EB046-GC03020_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi