France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MET 0630-400/24  86034
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MET 0630-400/24

Transformateurs, de sécurité, monophasé, 400 V AC +ou- 5 %, 24 V AC

No.d'art.: 86034
Poids: 8.2 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 162,59 €
  • 154,04 €
  • 145,48 €
  • 128,36 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur de sécurité monophasé
630 VA
Classe d’isolement T 60/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 400 V
Tension d'entrée CA min. 380 V
Tension d'entrée CA max. 420 V
Courant d’entrée CA 1,71 A
Courant de démarrage max. 43,4 A
Courant de court-circuit 47,7 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 24 V
Tension de sortie réglable non
Puissance de coupure CA max. 630 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 107,5 mm
Dimension de fixation b 122 mm
Dimension de fixation c 7 mm
Hauteur 129 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 148 mm
Diamètre alésage 7 mm
Longueur de l'alésage 11 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078979
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 86034_E207805-E182075-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 86034_E207805-E182075-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificat: GL  86034_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 86034_PD_X_20.zip (20)
  • fichier de construction: DXF 86034_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 86034_p8_2_51.zip (51)
  • fichier de construction: STP 86034_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 86034_118-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 86034_118-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi