MET 0630-230/24
Transformateurs, de sécurité, monophasé, 230 V AC +ou- 5 %, 24 V AC
No.d'art.: | 86033 |
Poids: | 10.165 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transformateur de sécurité monophasé
630 VA
Classe d’isolement T 60/B
630 VA
Classe d’isolement T 60/B
Données techniques
Sortie
Tension de sortie | 24 V AC (SELV) |
---|---|
Puissance de sortie | 630 VA |
Entrée
Tension d’entrée | 230 V AC ±5% |
---|---|
Courant de mise en marche | 75.6 A (230 V AC) |
Courant de court-circuit | 82.3 A (230 V AC) |
Courant d’entrée | 2.98 A (230 V AC) |
Fréquence | 50...60 Hz |
Caractéristiques générales
Normes | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Mode de fixation | Fixation par trou de serrure |
Plage de température | -20...+60 °C (temp. de stockage -40...+80 °C) |
Tension d’isolation d’essai | 4 kV (prim./sec.) |
Ø perçage | 7×11 mm |
Cotes de fixation a×b×c | 107.5×122×7 mm |
Dimensions H×L×P | 129×150×148 mm |
Classifications
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
données commerciales
GTIN | 4048879078986 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |