MCS 40- 3 x 400...500 /24 (PFC)
Alimentation triphasée, à découpage au primaire, 3 x 400-500 V AC, 24
No.d'art.: | 85099 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 4.5 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 40 A
Fixation par 4 is M4, dans rectangle 81×230 mm
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 40 A
Fixation par 4 is M4, dans rectangle 81×230 mm
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle | 5 |
---|---|
Nombre max. d'appareils branchés en série | 2 |
Possibilité de connexion en parallèle | oui |
Branchement série | oui |
Degré de sécurité | SELV |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. | 360 V |
---|---|
Tension d'entrée CA max. | 550 V |
Courant d’entrée CA (triphasé) | 1,7 A |
Choc de courant d'appel max. | 4 A |
Fusible amont externe par phase max. | 4 A |
Nombre de phases entrée | 3 |
Rendement | 91 % |
Caractéristiques électriques | Sortie
Caractéristique de coupure sélectionnable | cavaliers enfichables en face avant (redémarrage automatique ou arrêt définitif) |
---|---|
Tension de sortie CC | 24 V |
Tension de sortie CC min. | 24 V |
Tension de sortie CC max. | 28 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Courant de sortie | 40 A |
Courant de sortie (UL) | 46 A |
Pontage en cas de panne de secteur max. | 8 ms @ 440 V AC |
Ondulation résiduelle effective max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 150 mV |
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
---|---|
Protection en court-circuit sortie | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé |
---|---|
Hauteur | 242 mm |
Largeur | 106 mm |
Profondeur | 270 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 3 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080460 |
Numéro du tarif douanier | 85044083 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Alimentation en courant sans interruption ----