France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MCS20-3x400/24
Photo non contractuelle

MCS20-3x400/24

Alimentation triphasée, à découpage au primaire, 3 x 400 V AC, 24 V DC
No.d'art.: 85097
Produit alternatif:    85692
Poids: 2.42 kg
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 326,41 €
  • 319,75 €
  • 313,09 €
  • 299,76 €
  • 283,11 €
  • 266,46 €
INPUT: 3× 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 20 A
Caractéristiques générales
Normes IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 A
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Rendement 90%
Humidité reIative 30...90%, sans condensation
Dimensions H×L×P 170×84×201 mm
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+85 °C)
Sortie
Tension de sortie 24 V DC (SELV), ±1% ; réglable 24...28 V
Courant de sortie 20 A (+60 °C); 20...24 A (+40 °C)
Contournement de panne secteur min. 10 ms (400 V AC)
Ondulation résidueIle max. 20 mV eff/rms
Protection de l'appareil protection anti court-circuit et surcharge
Pointes max. 100 mV ss/pp
Indicateur à LED LED (verte) pour tension de sortie
Caractéristique de coupure sélectionnable cavaliers enfichables en face avant (redémarrage automatique ou arrêt définitif)
Fonctionnement en parallèle/en série oui/oui
Entrée
Tension d’entrée 3× 340...460 V AC
Courant d’entrée 3× 1.4 A
Inrush surtension après 1 ms max. 25 A
Fusible externe au primaire max. 3× 6 A
Fréquence 50...60 Hz
données commerciales
EAN 4048879080477
eClass 27049002
Numéro du tarif douanier 85044090
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi