France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MCS 20-3 x 400...500/24 (PFC)  85072
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MCS 20-3 x 400...500/24 (PFC)

Alimentation triphasée, à découpage au primaire, 3 x 360...550 V AC

No.d'art.: 85072
Produit alternatif:   
Poids: 3.1 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 406,61 €
  • 398,31 €
  • 390,02 €
  • 373,42 €
  • 352,67 €
  • 331,93 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 20 A
Fixation par 4 is M4, dans rectangle 60×197 mm
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle 5
Nombre max. d'appareils branchés en série 2
Possibilité de connexion en parallèle oui
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 360 V
Tension d'entrée CA max. 550 V
Courant d’entrée CA (triphasé) 1,2 A
Choc de courant d'appel max. 20 A
Fusible amont externe par phase max. 3 A
Nombre de phases entrée 3
Rendement 90 %
Caractéristiques électriques | Sortie
Caractéristique de coupure sélectionnable cavaliers enfichables en face avant (redémarrage automatique ou arrêt définitif)
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 24 V
Tension de sortie CC max. 28 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 20 A
Courant de sortie (UL) 24 A
Pontage en cas de panne de secteur min. 12 ms @ 400 V AC
Ondulation résiduelle effective max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé
Hauteur 209 mm
Largeur 84 mm
Profondeur 247 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 PE
PIN 2 L 1
PIN 3 L 2
PIN 4 L 3
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879282475
Numéro du tarif douanier 85044083
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 85072_220638-C5311-06_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: CSA US 85072_220638-C5311-86_csau_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: EAC 85072_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered CA 85072_E213413-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 85072_E213413-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Notice d'installation 85072_ina_4_14.pdf (14)
  • fichier de construction: DXF 85072_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 85072_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85072_46-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85072_46-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF rapport 85072_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Accessoires de marquage ----
---- Disjoncteur électronique ----
  • Disjoncteur intelligent, Diagnostic de circuits 24V, 4 canaux 10
    Livrable de suite.
    205,54 €
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi