Produits similaires
INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 10 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 10 A
Entrée
Tension d’entrée | 3× 360...550 V AC |
---|---|
Courant d’entrée | 3× 0.65 A |
Inrush surtension après 1 ms | max. 15 A |
Fusible externe au primaire | max. 3× 2 A |
Fréquence | 50...60 Hz |
Caractéristiques générales
Normes | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Humidité reIative | 5...95%, sans condensation |
Rendement | 90% |
Dimensions H×L×P | 127×68×198 mm |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) |
Plage de température | 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+85 °C) |
Sortie
Tension de sortie | 24 V DC (SELV), ±1% ; réglable 24...28 V |
---|---|
Courant de sortie | 10 A (+60 °C); 12 A (+40 °C) |
Contournement de panne secteur | min. 11 ms (500 V AC) |
Ondulation résidueIle | max. 20 mV eff/rms |
Protection de l'appareil | protection anti court-circuit et surcharge |
Pointes | max. 100 mV ss/pp |
Indicateur à LED | LED (verte) pour tension de sortie |
Caractéristique de coupure sélectionnable | cavaliers enfichables en face avant (redémarrage automatique ou arrêt définitif) |
Fonctionnement en parallèle/en série | max. 5 unités/max. 2 unités |
données commerciales
EAN | 4048879080583 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Numéro du tarif douanier | 85044090 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |