France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MCS 10-230/24

Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 230 V AC, 24 V DC

No.d'art.: 85085
Produit alternatif:   
Poids: 1.15 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 330,98 €
  • 324,22 €
  • 317,47 €
  • 303,96 €
  • 287,07 €
  • 270,18 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Possibilité de connexion en parallèle oui
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 230 V
Tension d'entrée CA min. 185 V
Tension d'entrée CA max. 265 V
Courant d’entrée CA 2,1 A
Choc de courant d'appel max. 25 A
Fusible amont externe par phase max. 10 A
Rendement 90 %
Caractéristiques électriques | Sortie
Caractéristique de coupure sélectionnable cavaliers enfichables en face avant (redémarrage automatique ou arrêt définitif)
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 24 V
Tension de sortie CC max. 28 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 10 A
Courant de sortie (UL) 12 A
Ondulation résiduelle effective max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 127 mm
Largeur 68 mm
Profondeur 160 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080521
Numéro du tarif douanier 85044083
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 85085_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed CA 85085_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US 85085_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered CA 85085_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 85085_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Notice d'installation 85085_ina_4_13.pdf (13)
  • fichier de construction: DXF 85085_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 85085_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85085_28-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85085_28-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTBF rapport 85085_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

  • Accessoires pour alimentations, Platine de fixation à visser, en angle
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    32,50 €
---- Tournevis ----
---- Disjoncteur électronique ----
  • Disjoncteur intelligent, Diagnostic de circuits 24V, 4 canaux 6
    Livrable de suite.
    185,33 €
---- Alimentation en courant ----
* HT, plus frais d’envoi