France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MCS 10-115/24

Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 115 V AC, 24 V DC
No.d'art.: 85086
Produit alternatif:    85441
Poids: 1.2 kg
Pays d'origine:  CZ
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 319,32 €
  • 312,81 €
  • 306,29 €
  • 293,26 €
  • 276,96 €
  • 260,67 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 95...132 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Entrée
Tension d’entrée 95...132 V AC
Fusible externe au primaire max. 10 A
Courant d’entrée 4.2 A (115 V AC)
Inrush surtension après 1 ms max. 25 A
Fréquence 50...60 Hz
Sortie
Tension de sortie 24 V DC (SELV), ±1% ; réglable 24...28 V
Indicateur à LED LED (verte) pour tension de sortie
Caractéristique de coupure sélectionnable cavaliers enfichables en face avant (redémarrage automatique ou arrêt définitif)
Courant de sortie 10 A (+60 °C); 12 A (+40 °C)
Contournement de panne secteur min. 15 ms (115 V AC)
Ondulation résidueIle max. 20 mV eff/rms
Pointes max. 200 mV ss/pp
Protection de l'appareil protection anti court-circuit et surcharge
Fonctionnement en parallèle/en série oui/oui
Caractéristiques générales
Normes IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+85 °C)
Humidité reIative 5...95%, sans condensation
Rendement 90%
Dimensions H×L×P 127×68×160 mm

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879080514
Numéro du tarif douanier 85044083
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: EAC 85086_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 85086_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 85086_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 85086_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 85086_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 85086_ina_4_12.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 85086_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 85086_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 85086_28-10.20_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 85086_28-10.20_ce_z_d.pdf
  • Téléchargement Information: MTBF rapport 85086_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf

  • Accessoires pour alimentations, Platine de fixation à visser, en angle
    Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    31,32 €
---- Disjoncteur électronique ----
  • Disjoncteur intelligent, Diagnostic de circuits 24V, 4 canaux 6
    Livrable de suite.
    178,77 €
---- Tournevis ----
---- Alimentation en courant ----
* HT, plus frais d’envoi