France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MASI20  56440
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MASI20

Entrées/sorties digitales sécurisées K3, esclave AB, 4 entrées 0.2A

No.d'art.: 56440
Poids: 0.174 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 195,82 €
  • 191,83 €
  • 187,83 €
  • 179,84 €
  • 169,85 €
  • 159,86 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées/sorties logiques
Sorties sécurisées (Safety)
Les groupes de sortie jusqu'à PLd (EN ISO 13849-1) peuvent être coupés par via relais de sécurité
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A (AB) (K3)
Vous pouvez télécharger les manuels à jour depuis le site www.murreIektronik.com
24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2 par alimentation supplémentaire, isolation sécurisée de l’alimentation d’entrée
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service externe CC min. 18 V
Tension de service externe CC max. 30 V
Tension de bus CC min. AS-Interface 26,5 V
Tension de bus CC max. AS-Interface 31,6 V
Consommation électrique max. port AS-i 300 mA
Courant total max. 2 A
alimentation du module Par connexion au système ou par alimentation supplémentaire
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Courant d'entrée max. 10 mA
Courant admissible max. 0,2 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Temps de coupure en cas de court-circuit 20 ms
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Communication industrielle | Données de bus
Type de réglage d'adresse Connecteur femelle d'adressage, Maître
Plage d'adresses de l'esclave (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B
Communication industrielle | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) S-7.A.7
Diagnostics
Diagnostic Aucune tension
Diagnostic par LED par module
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 114 mm
Largeur 37 mm
Profondeur 32 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 Asi Bus
Type de connexion 2 Ext. Us Pwr In
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender male
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 A -
PIN 2 A +
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender male
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 0 V
PIN 2 24 V DC
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 0 V A
PIN 2 0 V A
PIN 3 0 V A
PIN 4 0 V A
PIN 5 0 V A
PIN 6 0 V A
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 0 V S
PIN 2 0 V S
PIN 3 0 V S
PIN 4 0 V S
PIN 5 US
PIN 6 US
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 I 0
PIN 2 I 1
PIN 3 I 2
PIN 4 I 3
PIN 5 US
PIN 6 US
Connection type 6
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 O 0
PIN 2 O 1
PIN 3 O 2
PIN 4 O 3
PIN 5 UA
PIN 6 UA

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048781
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Certificat: ASI  56440_82701_asi_z_a.pdf (A)
  • Document: Manuel d'instruction 56431_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: Manuel d'instruction 56449_hdb_x_10.zip (10)
  • Document: Notice d'installation 56440_ina_6_15.pdf (15)
  • fichier de construction: DXF 56440_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56440_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56440_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56440_10-11.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56440_10-11.16_ce_z_f.pdf (F)
  • Information: MTTF rapport 56440_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_e.pdf (E)

---- Bouchon avec filetage ----
* HT, plus frais d’envoi