France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12 Bu. Flansch gesch. HWM  7000-13611-6010030
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

M12 Bu. Flansch gesch. HWM

PVC-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 0,3m

No.d'art.: 7000-13611-6010030
Poids: 0.028 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 22,38 €
  • 21,93 €
  • 21,47 €
  • 20,56 €
  • 19,41 €
  • 18,27 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Bride femelle
M12, 4 pôles
blindé
Montage paroi arrière
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 0,3 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Codage A
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau Laiton
Nombre de pôles 4
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Longueur non gainée 20 mm
Revêtement du contact doré
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 60 V
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 4 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Raccordement
Longueur non gainée 20 mm
Set de fixation M16 x 1.5
Ouverture de clé SW19
Protection des appareils | Électrique
Degré de protection NEMA 3, 4, 6P
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage nickel plated
Revêtement raccord à vis nickel plated
Matériau joint FKM
Matériau verrouillage Laiton
Material screw connection Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Type de verrouillage Schraubgewinde
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Homologation
UL 50E oui

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 179
Couleur de gaine vert
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 2
Stranding 2 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 2 Câblage composite avec Filler twisted
Banderolage Fleece
Filler oui
wire arrangement , blanc, rouge, bleu, rosa, gris, jaune, vert
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 60,5 g/m
Matériel gaine PVC
Dureté Shore gaine 92 ± 3 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC
Outer-diameter (jacket) 6,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,1 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 24 AWG
Conductor crosssection (wire) 24 AWG
Material conductor wire Fil de cuivre, étamé
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 3,6 A
Characteristic impedance 100 Ω
Electrical resistance line constant wire 87 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 0,5 kV @ 60 s
Capacité électrique 49000 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 0,5 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe) 7 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 12 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879520935
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-13611-6010030_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-13611-6010030_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: STP 7000-13611_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Ligne capteur-actionneur ----
* HT, plus frais d’envoi