France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
LG-A 01  26001
Photo non contractuelle

LG-A 01

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, AO, 24...240 V

No.d'art.: 26001
Poids: 0.018 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 7,02 €
  • 6,95 €
  • 6,81 €
  • 6,66 €
  • 6,52 €
  • 6,38 €
  • 6,03 €
  • 5,67 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

24...240 V DC
Diode
Autres connexions et tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants universel
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Facteur d’atténuation 1.5× UN
Puissance de maintien max. 15 W
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 24 V
Tension d'entrée CA max. 240 V
Installation | Raccordement
Connection information cosse à fourche autoblocante
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 30 mm
Largeur 20 mm
Profondeur 13 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879018753
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 26001_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: EAC 26001_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 20001_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 26001_16-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 26001_16-07.21_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 26001_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi