France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
LED - LT 24 JAUNE  71371
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

LED - LT 24 JAUNE

Voyants LED, LED avec entrée test-lampe {boitier plastique}, 24 V DC

No.d'art.: 71371
Poids: 0.006 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 10,35 €
  • 10,24 €
  • 10,03 €
  • 9,82 €
  • 9,61 €
  • 9,41 €
  • 8,88 €
  • 8,36 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

(jaune)
24 V DC
avec entrée test de lampe
Les modules conviennent pour des épaisseurs de tôle de 1.5...5.0 mm.

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 20,4 V
Tension de service CC max. 26,4 V
Consommation électrique max. 10 mA
Installation | Raccordement
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Diamètre LED 5 mm
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Diamètre du trou de la face avant 9 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 55 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879041232
Numéro du tarif douanier 85318070
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi