France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
LED - LT 24 ROUGE
Photo non contractuelle

LED - LT 24 ROUGE

Voyants LED, LED avec entrée test-lampe {boitier plastique}, 24 V DC
No.d'art.: 71361
Poids: 0.006 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 7,88 €
  • 7,80 €
  • 7,64 €
  • 7,48 €
  • 7,32 €
  • 7,16 €
  • 6,77 €
  • 6,37 €

Produits similaires

(rouge)
24 V DC
avec entrée test de lampe
Les modules conviennent pour des épaisseurs de tôle de 1.5...5.0 mm.
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC ±15%
Consommation 10 mA
Degré de protection (CEI 60529/EN 60529) IP65
Caractéristiques générales
Coffret Plastique, difficilement inflammable
LED Ø 5 mm
Ø perçage face avant 9 mm
Type de raccordement Faston 2.8×0.8 mm
Plage de température -20...+50 °C
données commerciales
EAN 4048879041249
eClass 27261590
Numéro du tarif douanier 85318070
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 10
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi