Bouton d'arrêt d'urgence
Diamètre de perçage 30,3mm
No.d'art.: | 69100 |
Poids: | 0.043 kg |
Pays d'origine: | HU |
Livrable de suite.
Description
E-Stop 30 2NC M12(4)
Emergency-Stop
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Emergency-Stop
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service assignée AC-15 | 35 V |
---|---|
Tension de service assignée CC-13 | 35 V |
Caractéristiques électriques | Entrée
Courant de court-circuit | 1000 A |
---|
Caractéristiques électriques | Sortie
Puissance de coupure max. | 0,25 W |
---|---|
Tension de commutation CA min. | 1 V |
Tension de commutation CA max. | 35 V |
Tension de commutation CA max. (UL 60947) | 30 V |
Tension de commutation CC min. | 1 V |
Tension de commutation CC max. | 35 V |
Tension de commutation CC max. (UL 60947) | 30 V |
Courant de commutation min. | 1 mA |
Courant de commutation max. | 100 mA |
Installation | Raccordement
Family construction form | M12 |
---|
Installation | Affectation des broches
Codage | A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. | 2000 m |
---|---|
Degré de protection, face frontale (EN IEC 60529) | IP65 |
Degré de protection, face arrière (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Degré de pollution | 2 |
Dispositif de protection contre les courts-circuits (SCPD) | Fusible 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rapide |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | II |
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique | 50000 Cycles |
---|---|
Durée de vie mécanique B10 | 65000 Cycles |
Durée de vie mécanique B10d | 84500 Cycles |
Classification du type de boîtier UL, face avant | type 4X |
Protection des appareils | Milieux
Résistance au brouillard salin (CEI 60068-2-11) | oui |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Lumineux | non |
---|---|
Fonction de commande | À enclenchement |
Color | rouge |
Couleur de la collerette | jaune |
Forme de la collerette | Rond |
Type de contact | 2 Ö |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | Plastique |
---|---|
Matériau contact | Gold |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Bague filetée |
---|---|
Hauteur de montage | 33,4 mm |
Mounting depth | 36,4 mm |
Ouverture de montage | 30,3 mm |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 34,5 mm |
Profondeur | 69,7 mm |
Pas min. | 35 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Derating à partir de | 40 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 90 °C |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 93 % |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | NC 1 |
PIN 2 | NC 1 |
PIN 3 | NC 2 |
PIN 4 | NC 2 |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 27371244 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371244 |
ECLASS-8.0 | 27371244 |
ECLASS-9.0 | 27371244 |
ECLASS-10.1 | 27371244 |
ECLASS-11.1 | 27371244 |
ECLASS-12.0 | 27371244 |
GTIN | 4065909019306 |
Numéro du tarif douanier | 85365080 |
Unité de conditionnement | 1 |