France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
E-Stop 30 2NC M12(5)  69101
Photo non contractuelle

E-Stop 30 2NC M12(5)

Not-Halt Taster
No.d'art.: 69101
Poids: 0.044 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 93,80 €
  • 91,88 €
  • 89,97 €
  • 86,14 €
  • 81,35 €
  • 76,57 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

E-Stop 30 2NC M12(5)
Emergency-Stop
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (5-polig)

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service assignée AC-15 35 V
Tension de service assignée CC-13 35 V
Protection des appareils | Électrique
Degré de protection, face frontale (EN IEC 60529) IP65
Degré de protection, face arrière (EN CEI 60529) IP65, IP67
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 50000
Durée de vie mécanique B10 65000
Durée de vie mécanique B10d 84500 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Lumineux non
Fonction de commande À enclenchement
Color rouge
Couleur de la collerette jaune
Forme de la collerette rond
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur de montage 33,4 mm
Caractéristiques mécaniques
Pas min. 35 mm
Ouverture de montage 30,3 mm
Mounting depth 36,3 mm
Hauteur de montage 33,4 mm
Dimensions H×L×P 30 x 34,5 x 69,7 mm
Forme de la collerette rond
Terminal M12, 5 pôles, codage A
Fixing Bague filetée
Couleur de la collerette jaune
Color rouge
Lumineux non
Matériau de contact Gold
Fonction de contact 2 Ö
Fonction de commande À enclenchement
Coffret Plastique
Protection mécanique
UL Enclose Type Rating – face avant type 4X
Durée de vie mécanique 50000
Durée de vie mécanique B10 65000
Durée de vie mécanique B10d 84500 Cycles

ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244

GTIN 4065909019610
Numéro du tarif douanier 85365080
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 69101_E479949-NISD8_urc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 69101_E479949-NISD2_ur_z_a.pdf
  • Téléchargement Certificat: TÜV  69101_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf
  • Téléchargement Document: Données produit 69050_pd_x_12.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 69050_ina_x_12.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 69101_p8_2_10.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 69101_stp_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 69100_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 69101_06-12.20_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 69101_06-12.20_ce_z_a.pdf
* HT, plus frais d’envoi