Modlink Heavy contact mâle à sertir 1,6mm argenté, 0,14-0,37mm²
100 pièces
No.d'art.: | 70MH-ZKA1S-0100100 |
Poids: | 0.001 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Contact à sertir tourné
Mâle
1.6 mm
0.14...0.37 mm² (AWG 26...22)
Unité de conditionnement : 100 pièces
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Mâle
1.6 mm
0.14...0.37 mm² (AWG 26...22)
Unité de conditionnement : 100 pièces
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,37 mm² |
Numéro AWG min. | 26 |
Numéro AWG max. | 22 |
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage | 7 mm |
---|---|
Type de raccordement | Sertissage |
Gender | male |
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | Argenté |
---|---|
Matériau contact | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 3,2 mm |
---|---|
Largeur | 3,2 mm |
Profondeur | 25 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261202 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440204 |
ECLASS-10.1 | 27440204 |
ECLASS-11.1 | 27440204 |
ECLASS-12.0 | 27440204 |
ETIM-5.0 | EC000796 |
GTIN | 4048879649827 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 100 |
Accessoires
---- Pince à sertir ----