France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Modlink Heavy pince à sertir pour contacts 1,6mm  70MH-ZW002-4000000
Photo non contractuelle

Modlink Heavy pince à sertir pour contacts 1,6mm

No.d'art.: 70MH-ZW002-4000000
Poids: 0.07 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 2.561,34 €
  • 2.509,07 €
  • 2.456,79 €
  • 2.352,25 €
  • 2.221,57 €
  • 2.090,89 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Pince à sertir
pour le sertissage à 4 empreintes
avec support de contact
Contacts
1.6 mm
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 241,5 mm
Largeur 76 mm
Profondeur 30,5 mm

ECLASS-6.0 21043811
ECLASS-6.1 21043811
ECLASS-7.0 21043811
ECLASS-8.0 21043811
ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.1 21043811
ECLASS-11.1 21043811
ECLASS-12.0 21043811
ETIM-5.0 EC000168
GTIN 4048879658614
Numéro du tarif douanier 82032000
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 70MH-ZW002-5000000_ina_2_01.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi