France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Emparro ACCU 2424

Module de batterie sans entretien 24V/24,0Ah

No.d'art.: 89555
Poids: 20 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 559,05 €
  • 529,62 €
  • 500,20 €
  • 441,35 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

24 V DC
24 Ah

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Quantité de charge électrique max. 24 Ah
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 4 trous
Hauteur 137 mm
Largeur 335 mm
Profondeur 200 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -15 °C
Température de service max. 50 °C

ECLASS-6.0 27059090
ECLASS-6.1 27059090
ECLASS-7.0 27059090
ECLASS-8.0 27059090
ECLASS-9.0 27059090
ECLASS-10.1 27059090
ECLASS-11.1 27059090
ECLASS-12.0 27059090
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879694155
Numéro du tarif douanier 85072080
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 89550_ina_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: DXF 89555_dxf_x_a.7z (A)
  • fichier de construction: P8 89555_p8_2_60.zip (60)
  • fichier de construction: STP 89555_stp_x_a.7z (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Alimentation en courant sans interruption ----
---- Alimentation en courant ----
* HT, plus frais d’envoi