France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Alimentations redressées filtrées

  (49 Articles)
10 20 50 100
Page: 1 2 3 4 5
trier par:
Produits sélectionnés
Marquer tous les produits
  • Alimentation monophasée, filtrée, 230/400 V AC +/- 15 V, 24 V DC, 5 A

    Art. n° 85351
    Livrable de suite.
    Prix tarif unitaire: 224,75 € *
  • Alimentation monophasée, filtrée, 230/400 V AC +/- 15 %, 24 V DC, 2,5

    Art. n° 85350
    Livrable de suite.
    Prix tarif unitaire: 186,01 € *
  • Alimentation monophasée, filtrée, 230/400 V AC +/- 15 %, 24 V DC, 1 A

    Art. n° 85349
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    Prix tarif unitaire: 132,93 € *
  • Alimentation monophasée, redressée, filtrée, 115/230 V AC +/- 10V, 24

    Art. n° 85362
    Livrable de suite.
    Prix tarif unitaire: 233,63 € *
  • Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC

    Art. n° 85921
    Livrable de suite.
    Prix tarif unitaire: 237,62 € *
  • Entrée : 230/400+/-15VAC Sortie : 24V/2,5ADC

    Art. n° 8985350
    Livrable de suite.
    Prix tarif unitaire: 198,29 € *
  • Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC

    Art. n° 85931
    Livrable de suite.
    Prix tarif unitaire: 445,83 € *
  • Alimentation monophasée, régulée, 230 V AC, +ou- 10 V DC, 2 X 50 mA

    Art. n° 85616
    Livrable de suite.
    Prix tarif unitaire: 159,71 € *
  • Alimentation monophasée, filtrée, 230/400 V AC +/- 15 %, 24 V DC, 10 A

    Art. n° 85352
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    Prix tarif unitaire: 283,76 € *
  • Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC

    Art. n° 85935
    Livrable de suite.
    Prix tarif unitaire: 677,25 € *
Page: 1 2 3 4 5
* HT, plus frais d’envoi