Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis, blindé
5 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm, codage B, Profibus
No.d'art.: | 7000-14001-0000000 |
Poids: | 0.042 kg |
Pays d'origine: | HU |
Livrable de suite.
Description
Mâle droit
M12, 5 pôles
Codage B
blindé
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 6...8 mm
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
M12, 5 pôles
Codage B
blindé
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 6...8 mm
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
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
Tension de service CA max. | 60 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 0,75 mm² |
---|
Installation | Affectation des broches
Codage | B |
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
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | II |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | Nickeled |
---|---|
Revêtement verrouillage | Nickeled |
Matériau boîtier | Zinc moulé |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|---|
Plage de serrage min. | 6 mm |
Plage de serrage max. | 8 mm |
Hauteur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Profondeur | 20 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879198653 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Pince à dénuder ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Pince à sertir ----
---- Câble de connexion ----
---- Coupe-câbles ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Pince coupante ----