Boitier 2 boutons lumineux
2 contacts NO avec voyants, boitier IP65
No.d'art.: | 69012 |
Poids: | 0.115 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
R-Button / 42 2NO L M12(8)
avec raccordement M12
8 pôles
2 boutons lumineux (1 contact à fermeture chacun)
Éléments fournis:
Pastilles pour bouton poussoir plat, transparente, rouge, jaune, vert, bleu
Plaques de marquage, O, I, R, ↑,↓
mounting with clip on the back side
avec raccordement M12
8 pôles
2 boutons lumineux (1 contact à fermeture chacun)
Éléments fournis:
Pastilles pour bouton poussoir plat, transparente, rouge, jaune, vert, bleu
Plaques de marquage, O, I, R, ↑,↓
mounting with clip on the back side
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Tension de service CA/CC max. éclairage LED | 30 V |
---|---|
Courant de service éclairage LED | 14 mA @24 V DC |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. | 1 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 36 V |
Tension de service CC (reconnu par UL) | 30 V |
Courant de service | 1,5 A |
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie | En fonction de la charge, En fonction de la température |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Durée de vie électrique | 1000000 Cycles |
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique | 1000000 Cycles |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de rebondissement max. | 10 ms |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact | AgNi |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 29 mm |
---|---|
Largeur | 124 mm |
Profondeur | 42 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | NO 1 |
PIN 2 | NO 1 |
PIN 3 | X 2 - |
PIN 4 | X 1 + |
PIN 5 | NO 2 |
PIN 6 | NO 2 |
PIN 7 | X 2 - |
PIN 8 | X 1 + |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371228 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371228 |
ECLASS-7.0 | 27371228 |
ECLASS-8.0 | 27371228 |
ECLASS-9.0 | 27371228 |
ECLASS-10.1 | 27371228 |
ECLASS-11.1 | 27371228 |
ECLASS-12.0 | 27371228 |
ETIM-5.0 | EC000225 |
GTIN | 4048879594325 |
Numéro du tarif douanier | 85365080 |
Unité de conditionnement | 1 |