France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Alimentation Emparro20-Advanced triphasée  9000-17337-2421110
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Alimentation Emparro20-Advanced triphasée

IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 70 - 85V/6,7ADC

No.d'art.: 9000-17337-2421110
Poids: 1.05 kg
Pays d'origine:  MY
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 404,04 €
  • 382,77 €
  • 361,51 €
  • 318,98 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Les blocs d'alimentation triphasés sur rail DIN de la série Emparro20-Advanced sont extrêmement polyvalents et conviennent à un large éventail d'applications nécessitant une tension continue fiable. Le rendement élevé de ces blocs d'alimentation vous permet d'économiser des dépenses énergétiques tout en réduisant votre empreinte carbone. Grâce à la faible chaleur dégagée, la durée de vie des blocs d'alimentation est prolongée et les besoins de refroidissement de votre armoire électrique sont réduits. Le bloc d'alimentation à découpage intègre aussi la fonction « Power Boost » pour une puissance accrue pendant une durée de 5 secondes, ce qui permet de faire fonctionner des charges capacitives et inductives. Un très faible courant de démarrage empêche le déclenchement du disjoncteur d'entrée. Le bornier enfichable Push-In garantit une installation simple et rapide du bloc d'alimentation. La puissante protection contre les surtensions protège efficacement les blocs d'alimentation contre les pics de tension momentanés, ce qui prolonge la durée de vie des blocs d'alimentation et augmente la disponibilité des machines.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle 3
Nombre max. d'appareils branchés en série 20
Possibilité de connexion en parallèle oui
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV/PELV
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 400 V
Tension d'entrée 2 CA 500 V
Tension d'entrée CA min. 350 V
Tension d'entrée CA max. 575 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 0,8 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,66 A
Nombre de phases entrée 3
Rendement 95,7 % @ 400 V AC, 95,5 % @ 500 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie
Puissance de sortie 480 W
Tension de sortie CC 72 V
Tension de sortie CC min. 70 V
Tension de sortie CC max. 85 V
Courant de sortie 6,9 A
Durée min. Power Boost 5 s
Contournement de panne secteur 24 ms
Power Boost 150 %
Ondulation résiduelle (s-s) max. 50 mV
Spikes (s-s) max. 150 mV
Diagnostics
Contact d'alarme oui
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 3000 m
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Classe de protection (EN IEC 61140) I
Protection contre les surcharges Sortie oui
Degré de pollution 2
Protection en court-circuit sortie oui
Protection surchauffe Sortie oui
Protection des appareils | Mécanique
Type de refroidissement Circulation d'air naturelle
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Circuit imprimé à revêtement conforme non
Matériau boîtier Aluminium
Données mécaniques | Données de montage
Poids net 1050 g
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-7.5/TH35-15
position de montage Horizontale, Verticale
Hauteur 129 mm
Largeur 65 mm
Profondeur 159,3 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Ambient temperature min. -25 °C
Ambient temperature max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 %
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
REACH-SVHC compliant
RoHS 2011/65/EU
China RoHS compliant | EPUP 25
WEEE compliant
Halogen-free-Material JEDEC JS709A
Pb-free-Material JESD97
CE 2014/30/EU
Homologation
UL E200364
SEMI F47 compliant

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4065909055267
Numéro du tarif douanier 85044083
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 9000-17337-2421110_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 9000-17337-2421110_E200364_NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 9000-17337-2421110_pd_en_13.pdf (13)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Notice d'installation 9000-17332-1421110_ina_10_10.pdf (10)
  • fichier de construction: DXF 9000-17337-2421110_dxf_x_a.dxf (A)
  • fichier de construction: P8 9000-17337-2421110_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 9000-17337-2421110_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 9000-17337-2421110_15-03-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 9000-17337-2421110_15-03-23_ce_z_a.pdf (A)

---- Support pour fusible cylindrique ----
* HT, plus frais d’envoi