Alimentation Emparro20-Advanced triphasée
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 70 - 85V/13,3ADC
No.d'art.: | 9000-17337-2521110 |
Poids: | 1.75 kg |
Pays d'origine: | MY |
Livrable de suite.
Description
Les blocs d'alimentation triphasés sur rail DIN de la série Emparro20-Advanced sont extrêmement polyvalents et conviennent à un large éventail d'applications nécessitant une tension continue fiable. Le rendement élevé de ces blocs d'alimentation vous permet d'économiser des dépenses énergétiques tout en réduisant votre empreinte carbone. Grâce à la faible chaleur dégagée, la durée de vie des blocs d'alimentation est prolongée et les besoins de refroidissement de votre armoire électrique sont réduits. Le bloc d'alimentation à découpage intègre aussi la fonction « Power Boost » pour une puissance accrue pendant une durée de 5 secondes, ce qui permet de faire fonctionner des charges capacitives et inductives. Un très faible courant de démarrage empêche le déclenchement du disjoncteur d'entrée. Le bornier enfichable Push-In garantit une installation simple et rapide du bloc d'alimentation. La puissante protection contre les surtensions protège efficacement les blocs d'alimentation contre les pics de tension momentanés, ce qui prolonge la durée de vie des blocs d'alimentation et augmente la disponibilité des machines.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle | 3 |
---|---|
Nombre max. d'appareils branchés en série | 20 |
Possibilité de connexion en parallèle | oui |
Branchement série | oui |
Degré de sécurité | SELV/PELV |
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 400 V |
---|---|
Tension d'entrée 2 CA | 500 V |
Tension d'entrée CA min. | 350 V |
Tension d'entrée CA max. | 575 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 1,6 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 1,3 A |
Nombre de phases entrée | 3 |
Rendement | 96,3 % @ 400 V AC, 96,2 % @ 500 V AC |
Caractéristiques électriques | Sortie
Duration Power Boost max. | 5 s |
---|---|
Puissance de sortie | 960 W |
Tension de sortie CC | 72 V |
Tension de sortie CC min. | 70 V |
Tension de sortie CC max. | 85 V |
Courant de sortie | 21,3 A |
Output current min. | 17,1 A |
Output current max. | 21,3 A |
Contournement de panne secteur | 20 ms |
Power Boost | 150 % |
Ondulation résiduelle (s-s) max. | 25 mV |
Spikes (s-s) max. | 40 mV |
Diagnostics
Contact d'alarme | oui |
---|
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes à ressort enfichable à enfoncer |
---|
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. | 3000 m |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
Classe de protection (EN IEC 61140) | I |
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
Degré de pollution | 2 |
Protection en court-circuit sortie | oui |
Protection surchauffe Sortie | oui |
Protection des appareils | Mécanique
Type de refroidissement | Circulation d'air naturelle |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0 |
---|---|
Circuit imprimé à revêtement conforme | non |
Matériau boîtier | Aluminium |
Données mécaniques | Données de montage
Poids net | 1750 g |
---|---|
Mode de fixation | geschnappt |
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15 |
position de montage | Horizontale, Verticale |
Hauteur | 129 mm |
Largeur | 100 mm |
Profondeur | 171,9 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Ambient temperature min. | -25 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | compliant |
RoHS | 2011/65/EU |
China RoHS | compliant | EPUP 25 |
WEEE | compliant |
Halogen-free-Material | JEDEC JS709A |
Pb-free-Material | JESD97 |
CE | 2014/30/EU |
---|
Homologation
UL | E200364 |
---|---|
SEMI F47 | compliant |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4065909055298 |
Numéro du tarif douanier | 85044083 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Support pour fusible cylindrique ----