Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 4,3m
 
PUR AWG20/26 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 7m
 
En INOX 1.4404
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 40.0m
 
antiparasite, 24VAC/DC , câble PUR-JZ 3x0,75 noir, 60cm
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, libre à câbler
 
PUR 4x0,6+1x(4x0,15) gesch. sw UL,CSA 7,5m
 
100 pièces
 
 
Spezifikation: 6FX8002-5DS11-1AF0 5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 8.0m
 
En laiton
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi