Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme B/10
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
cable gris PUR UL/CSA 16x0.34+3x0.75 mm²
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 45m
 
3 (1-3-4), PUR-OB UL/CSA Noir 3x0,34mm², 6m, PE pontée
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 30m
 
6xM8, 3 pôles
 
4 pôles, câble PUR-OB 4 x 0.25, jaune UL CSA,
 
En INOX 1.4404
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi