Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x1,4 gr UL/CSA+schleppk. 1,4m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
234 PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag 3.5
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 11.0m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme C / 8 mm, noir, 24 V AC/DC
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 0.4m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 50m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
PUR 5x0,34 geschirmt schwarz UL,CSA+schleppk. 6m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 70m
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,35m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 40m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 30m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt schwarz UL,CSA+schleppk. 2m
 
PUR 4x0,34 grau 8m
Cet article ne peut être commandé.
 
câble PUR-JZ 4x0,75 noir UL, CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,3m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 11m
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 10m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 1,2m
 
PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 15m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme B/11
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 4 pôles {NC
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit
 
Câble PUR-JZ 5x0,75 noir UL/CSA - 10m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {NC
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 7.5 m
Cet article ne peut être commandé.
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 2 côtés M25
 
Connecteur MQ12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
Rallonge M12-MSUD, Forme C - 8mm, Led jaune, Antiparasitage par diodes
 
18x0,75 mm² - 15 m
 
 
* HT, plus frais d’envoi