Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA+robot+schleppk. 500m
 
Transformateurs, de sécurité, monophasé, 400 V AC +/- 5%, 110 V AC
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, mâle 7/8 droit
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 10m
 
CORDON 7/8 ALIMENTATION Mâle/Fem 5p 8m, Cordon d'alimentation 7/8
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 2m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 geschirmt grün 0,15m
 
Accessoires pour alimentations, Platine de fixation à visser, en angle
 
Conditionnement par 8 pièces
 
 
* HT, plus frais d’envoi