Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JB 5x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2,5m
 
{NC}, Câble PUR OB Noir 3x0,25 mm², 1.5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 40m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JBZ 5x1,0 grau 42m
 
droit, 5 pôles {avec PE}, câble PUR blindé 5 X 0,34 mm², 6 m
 
Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme B / 11 mm, 230 V
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,9m
 
PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA+schleppk. 24m
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+robo 20.0 m
 
Disjoncteur intelligent, Diagnostic de circuits 24V, 8 canaux
 
 
* HT, plus frais d’envoi