Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 6m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, mâle M12
 
PUR-OB 5x0,34 schwarz UL, CSA 1,5m
 
PUR-JB 8x0,34+3x0,75 grau schleppk. 35m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 0.3m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m
 
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA + roboter + schleppk. 5,0m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
sans câble préconfectionné
 
PUR-OB 4x0,25 grau 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PVC, STOOW, 5x16AWG, jaune - 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
P:2500VA IN: 400-460VAC ±20V OUT: 110-230VAC
 
 
* HT, plus frais d’envoi