Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,3m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 0,5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 coudé, sans LED, 4 pôles {NC et
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir,
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 1,0m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0,6m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0,6m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 4m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, mâle M12
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 1,6m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 1,2m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 10m
 
 
 
* HT, plus frais d’envoi