Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
TPE 5x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTCm 3m
 
10.0m PUR/PVC 6x0,34+2x0,75
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 3m
 
3 pôles, max.0,75mm², câble 4-6mm, codage C
 
PVC-OB 4x0,25 gelb 2m
 
Câble PVC-OB 8x0,25 gris - 100m
Cet article ne peut être commandé.
 
2x Datenauschnitt
 
Fils PVC 12x0,14 0,2m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 5m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 7,5m
 
Sans séparation de potentiels
 
 
* HT, plus frais d’envoi