Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 0,3m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 geschirmt sw UL 4m
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1.5m
 
PUR 3x0.5 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 7,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 geschirmt schwarz 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 7,5m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 30m
 
PUR-OB 8x0,25 grau UL+schleppk. 7,5m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 6x2,5 sw 4m / PUR 6x2,5 sw 0,3m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 6m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 1,6m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 4,7m
 
PUR 4x1.5 or UL/CSA+schleppk. 6m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 1m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 6,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 1,5m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 11m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 7.5 m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 geschirmt grün 17m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 2m
 
PUR 3x0.5 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
Sans séparation de potentiels
 
 
* HT, plus frais d’envoi