Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
10.0m PUR/PVC 6*0,34+2*0,75
 
Câble PUR 3x0,34 noir UL/CSA 10m
 
(1-2-3-4), PUR-OB UL Noir 4x0,25mm², 1.5m
 
Série Cube Module d'extension ilot pneumatique, IP 67, Système Cube 6
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Sans LED, 4
Cet article ne peut être commandé.
 
5.0m PUR 20*0,34+2*0,75
 
 
Câble PUR 1x4xAWG26, vert, UL/CSA - 7,5m
 
PUR 0.20+0.38 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2,65m
 
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 2.0 m
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 20m
 
3.0m PUR 6*0,34+2*0,75
 
 
* HT, plus frais d’envoi