Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
4 voies, 5 pôles, sans séparation des communs, câble PUR/PVC
 
Sans séparation de potentiels
 
 
Pour levier de verrouillage double, sortie en haut M40
 
10.0m PUR 8*0,34+2*0,75
 
Avec levier de verrouillage simple
 
Connecteurs M12 Y-2x M8, M8 femelle droit, sans LED, M12 Y droit, 3
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 1,2m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 1,1m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé, Sans Led, 3 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 20m
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR-OB 3x0,34 grau roboter+schleppk. 7,5m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 50m
 
4 voies, 5 pôles, sans séparation des communs
 
 
* HT, plus frais d’envoi