Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 9,5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 0,6m
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 5.1 m
 
PUR-OB 1x4xAWG22 geschirmt grün UL, CSA+robot 15m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 3m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gris Chaîne + Robot. 0,6m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
TPE 5xAWG22 ge UL 1,5m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit, Sans Led, M8 femelle coudé, 3 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
30.0m PUR/PVC 4x0.34+3x0.75, UL/CSA
 
 
* HT, plus frais d’envoi