Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 6x2,5 sw 5m / PUR 6x2,5 sw 0,6m
 
PUR-OB 4x0,25 grau 30m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR UL/CSA 12 X 0,14 mm², noir, 3 m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 4m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 3,5m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 1,5m
 
Spécification 6FX8002-2DC10-1BA5
 
connecteur M12 femelle coudé avec LED, 4 pôles avec 3 LED (PNP), câble
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
Câble PUR, 4X16AWG UL/CSA noir - 10.0m
 
Série Cube Module d'extension ilot pneumatique, IP 67, Système Cube 6
 
 
Câble PUR-JBZ 5x1,5 gris UL/CSA - 5m
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 2m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 1,6m
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau schleppk. 100m
 
MSLL3-C-W 236 0,8m
 
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Siemens, SIR 3 R, 110 V
 
mit 4 pol. M12 Stecker Abgang nach unten
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 12m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 1,5m
 
PUR-OB 2x0,5 grau UL,CSA+schleppk. 9,5m
 
 
10.0m PUR 8*0,34+2*0,75 NPN-LED
 
 
* HT, plus frais d’envoi