Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 3m
 
PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA+schleppk. 6m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 14m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 17m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 75m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.6m
 
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 3m
 
PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 5m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA+schleppk. 1m
 
Voyants LED, LED {boitier plastique}, 110 V AC / 230 V AC, jaune / 5
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 1,2m
 
Adaptateur M12 pour diagnostic, M12 mâle - M12 femelle, 4 pôles - pins
 
PVC-OB 4x0,25 gelb 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
droit, 5 pôles, câble robotique jaune 5 X 0,34 mm², 5 m
 
PUR 4x0.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi