Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteurs pour pressostats MSUE, forme A / 18 mm, noir, 24 V DC
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 10m
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 0,5m
 
PUR-JZ 3x1,0 schwarz UL, CSA+schleppk. 3m
 
PVC 3x0.34 shielded gy UL/ 5.5 m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 14m
 
Sans séparation de potentiels
 
Capot pour répartiteur MVM4-U, avec commun différent, longueur 15 m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M25
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,7m
Cet article ne peut être commandé.
 
641 PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 1.5
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 7m
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 2,5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 3m
 
8 pôles, section 0,25mm², longueur 35m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 0,8m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M32
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 22.0 m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
Avec radiateur
 
En INOX 1.4404
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 3m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 schwarz 2m
 
TPE-S 8x0,25 bl UL robot+schleppk. 100m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,5m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme C/8 mm,PE
 
PVC-OB 4x0,25 grau 2m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 30m
 
PVC-OB 4x0,25 grau 0,3m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi