Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 15m
 
3x0,25mm², 1m
 
Guide de passage de câbles Taille 24
 
TPE 4xAWG22 ge UL 3,0m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 18m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 15m
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 33.0
 
PUR-OB 3x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,5m
 
Câble TPE-S 5x0.34 bleu - 1,5m
 
PUR-JB 5x0,34 grau 3,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR-OB 4x0,34 gris 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi